VFG 33, PN 16, DN 32, 12.5 m³/h, Fläns

065B2599

VFG33 PN16 32/16 3-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 14.415 Kilogram
Nettovikt 14.342 Kilogram
Volym 26.208 Liter
EAN 5702421805169

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 3
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG33 PN16 32/16 3-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Tryckavlastning
Funktion 2 Blandningsventil
Kavitationsfaktor 0.55
Kvs-värden [m³/h] 12.5 m³/h
Läckage förbigång port max. [% kvs] 0.05 %
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 1:50
Slaglängd [mm] 8 mm
Spindelläge A-AB: Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFG 33
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri