VFG 21, PN 16, DN 100, 125.00 m³/h, Fläns

065B2510

VFG21 PN16 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 67 Kilogram
Nettovikt 67 Kilogram
Volym 91.2 Liter
EAN 5702421804278

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
Förseglingsmaterial EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kavitationsfaktor 100 % 0.32
Kavitationsfaktor 25 % 0.57
Kavitationsfaktor 50 % 0.48
Kavitationsfaktor 75 % 0.4
Kvs-värden [m³/h] 125 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.01
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 20 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 100
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality