VFGS 2, 80.00 m³/h, Fläns

065B2450

VFGS2 PN25 80/80 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 35.5 Kilogram
Nettovikt 35.5 Kilogram
Volume 91.68 Liter
EAN 5702421803677

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Ånga
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN25 80/80 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 80 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.45
Kvs-värden [m³/h] 80 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 18 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier Ånga
Typ VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri