VFG 2, PN 25, DN 50, 32.00 m³/h, Fläns

065B2406

VFG2 PN25 50/32 2-vägs fläns tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 18.527 Kilogram
Nettovikt 16.284 Kilogram
Volym 20.748 Liter
EAN 5702421803233

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 50/32 2-vägs fläns tillopp/retur
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 32 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 12 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 50
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality