VFG 2, PN 16, DN 250, 400.00 m³/h, Fläns

065B2400

VFG2 PN16 250/400 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 335.5 Kilogram
Nettovikt 330 Kilogram
Volym 638.4 Liter
EAN 5702421803172

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 250/400 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 250 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.2
Kavitationsfaktor 100 % 0.15
Kavitationsfaktor 25 % 0.31
Kavitationsfaktor 50 % 0.25
Kavitationsfaktor 75 % 0.2
Kvs-värden [m³/h] 400 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 24 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 250
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4313
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality