VM 2, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, G 2 A

065B2019

RSK: 5360098

VM 2 PN25 40/16 2-vägs utv. gänga med säte

Produktinformation

Bruttovikt 2.621 Kilogram
Nettovikt 2.323 Kilogram
Volym 5.034 Liter
EAN 5702421509005

 

Anslutningsstorlek G 2 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
Applikationsalternativ VSP Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 40/16 2-vägs utv. gänga med säte
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Split
Funktion Reglerventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 50:1
SCIP ID nr eeef3c38-a53e-46a7-b84e-0271238cafdf
SCIP-dokumentproduktnamn VM2 (3)
Slaglängd [mm] 10 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ VM 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Rostfritt stål
Ventilspindel material Rostfritt stål
Ventilstorlek DN 40
Ventilsäte, material Rostfritt stål
Version för montage fri