VM 2, PN 25, DN 20, 4.00 m³/h, G 1 A
065B2016
RSK: 5360095
VM 2 PN25 20/4 2-vägs utv. gänga med säte
VM 2 PN25 20/4 2-vägs utv. gänga med säte
Bruttovikt | 0.956 Kilogram |
Nettovikt | 0.885 Kilogram |
Volym | 1.159 Liter |
EAN | 5702421508947 |
Bruttovikt | 0.956 Kilogram |
Nettovikt | 0.885 Kilogram |
Volym | 1.159 Liter |
EAN | 5702421508947 |
Anslutningsstorlek | G 1 A |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
Applikationsalternativ VSP | Värme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VM 2 PN25 20/4 2-vägs utv. gänga med säte |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 25 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödesegenskaper | Split |
Funktion | Tryckavlastning |
Förseglingsmaterial för packbox | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.5 |
Kvs-värden [m³/h] | 4 m³/h |
Läckage genom port max. [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Motorized control valves |
Regleringsfaktor | 50:1 |
SCIP ID nr | 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f |
SCIP-dokumentproduktnamn | VM2 (1) |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Spindelläge | Normalt öppen |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Typ | VM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5) |
Ventilkägla material | Rostfritt stål |
Ventilspindel material | Rostfritt stål |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsstorlek | G 1 A |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
Applikationsalternativ VSP | Värme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VM 2 PN25 20/4 2-vägs utv. gänga med säte |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 25 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödesegenskaper | Split |
Funktion | Tryckavlastning |
Förseglingsmaterial för packbox | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.5 |
Kvs-värden [m³/h] | 4 m³/h |
Läckage genom port max. [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Motorized control valves |
Regleringsfaktor | 50:1 |
SCIP ID nr | 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f |
SCIP-dokumentproduktnamn | VM2 (1) |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Spindelläge | Normalt öppen |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Typ | VM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5) |
Ventilkägla material | Rostfritt stål |
Ventilspindel material | Rostfritt stål |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |