VM 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, G 3/4 A

065B2012

RSK: 5360089

VM 2 PN25 15/0,63 2-vägs utv. gänga med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.92 Kilogram
Nettovikt 0.837 Kilogram
Volym 1.167 Liter
EAN 5702421508862

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
Applikationsalternativ VSP Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 15/0,63 2-vägs utv. gänga med säte
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Split
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 0.63 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 50:1
SCIP ID nr e1802f51-bcdf-4ab7-950f-3856daa07f75
SCIP-dokumentproduktnamn VM2 (2)
Slaglängd [mm] 5 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ VM 2
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Rostfritt stål
Ventilspindel material Rostfritt stål
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål