VGUF, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, Fläns

065B0797

VGUF PN25 32/12,5 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 8.126 Kilogram
Nettovikt 8.126 Kilogram
Volym 14.256 Liter
EAN 5702421543795

 

Anslutning, standard EN 1092-2
Anslutningsstorlek 32
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGUF PN25 32/12,5 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Reglerventil
Förseglingsmaterial EPDM
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 12.5 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 5 mm
Spindelläge Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckavlastningssystem Kolv
Tryckklass PN 25
Typ VGUF
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri