VGS, 4.50 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 2-vägs gänga tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 1.412 Kilogram
Nettovikt 1.384 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543719

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 1 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Ånga
China RoHS compliance Out of scope
Description VGS PN25 20/4,5 2-vägs gänga tillopp/ret
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Reglerventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 4.5 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 5 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier Ånga
Tryckavlastningssystem Bälg
Typ VGS
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4122
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri