VG, PN 25, DN 50, 20 m³/h, G 2 1/2 A

065B0779

VG PN25 50/20 2-vägs gänga tillopp

Produktinformation

Bruttovikt 4.054 Kilogram
Nettovikt 4.054 Kilogram
Volym 5.054 Liter
EAN 5702421543610

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 2 1/2 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG PN25 50/20 2-vägs gänga tillopp
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Reglerventil
Förseglingsmaterial EPDM
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 10 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckavlastningssystem Kolv
Tryckklass PN 25
Typ VG
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 50
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality