AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m Spiralgivare

Produktinformation

Bruttovikt 5.14 Kilogram
Nettovikt 3.953 Kilogram
Volym 34.32 Liter
EAN 5702421808047

 

Contain batteries No
Description AFT17 PN40 20-90/5m Spiralgivare
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.8
Givaranslutning R1 konisk hangänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 5 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 190 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP-dokumentproduktnamn Selfacting Thermostats - AFT
Stand. för godkännande DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 30 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 500 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 90 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 20 °C
Tidskonstant [sek] 20 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AFT 17
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality