AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Bronsdykrör

Produktinformation

Bruttovikt 4.549 Kilogram
Nettovikt 4.549 Kilogram
Volym 37.926 Liter
EAN 5702421807958

 

Contain batteries No
Description AFT06 PN40 40-110/5m Bronsdykrör
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.8
Givaranslutning R1 konisk hangänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 5 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 210 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP-dokumentproduktnamn Selfacting Thermostats - AFT
Stand. för godkännande DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 22 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 386 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 110 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 40 °C
Tidskonstant [sek] 120 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AFT 06
Version för montage fri