STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Produktinformation

Bruttovikt 2.703 Kilogram
Nettovikt 2.703 Kilogram
Volym 5.277 Liter
EAN 5702421544327

 

Contain batteries No
Description STM PN25 40-95/5m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Säkerhetstemperaturövervakare
Förstärkning Ks 0.3
Givaranslutning M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 5 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 145 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP-dokumentproduktnamn STM PN25
Stand. för godkännande DIN EN 14597:2005-12 STW871
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 16 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 210 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 95 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 40 °C
Tidskonstant [sek] 100 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ STM
Version för montage fri