AVT (snabb), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m

065-0605

AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4

Produktinformation

Bruttovikt 1.745 Kilogram
Nettovikt 1.55 Kilogram
Volym 5.607 Liter
EAN 5702421544280

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.7
Givaranslutning R3/4 konisk utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 4 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP-dokumentproduktnamn AVT PN25
Stand. för godkännande DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 16 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 255 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 70 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Tidskonstant [sek] 30 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AVT (fast)
Version för montage fri