AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Mäss.dykrör

Detalles del producto

Peso bruto 1.642 Kilogram
Peso neto 1.442 Kilogram
Volumen 5.432 Liter
EAN 5702421544242

 

Aprobación estándar DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Conexión del sensor Rosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999
Constante de tiempo [s] 50 "
Contain batteries No
Description AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Vaina de latón
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Función Controlador de temp.
Ganancia Ks 0.3
Grupo de productos Actuators - Temperature
Longitud de la vaina del sensor [mm] 215 mm
Longitud de tuberías capilares [m] 5 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 210 mm
Material de la vaina del sensor Latón
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
N.° de expediente SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Nombre del producto en el expediente SCIP AVT1
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 120 °C
Tipo AVT
Tipo de montaje Libre

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality