AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mäss.dykrör

Produktinformation

Bruttovikt 1.678 Kilogram
Nettovikt 1.678 Kilogram
Volym 5.607 Liter
EAN 5702421544235

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mäss.dykrör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.3
Givaranslutning M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999
Givarficka längd [mm] 215 mm
Givarficka material Mässing
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 5 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 90 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP-dokumentproduktnamn AVT1
Stand. för godkännande DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 16 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 210 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 40 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] -10 °C
Tidskonstant [sek] 50 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AVT
Version för montage fri