AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m

065-0597

AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Mäss.dykrör

Produktinformation

Bruttovikt 1.426 Kilogram
Nettovikt 1.198 Kilogram
Volym 5.607 Liter
EAN 5702421544204

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Mäss.dykrör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.2
Givaranslutning M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
Givarficka längd [mm] 170 mm
Givarficka material Mässing
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 5 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP-dokumentproduktnamn AVT1
Stand. för godkännande DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 170 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 70 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 20 °C
Tidskonstant [sek] 50 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AVT
Version för montage fri