Преобразователь давления, MBS 9300, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5234

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 9300-B411-H3GB08-1

Информация о продукте

Масса брутто 0.229 Kilogram
Вес нетто 0.21 Kilogram
Volume 0.4 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428945998

 

+ napájení Pin 1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 50 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Pressure range [mbar] [max] 150 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Přetlak max. [bar] 3.5 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Specifikační klíč MBS 9300-B411-H3GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlumič rázů No
UK RoHS compliance Yes
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной сигнал Current
Гистерезис и воспроизводимость ± диапазона измерения [%] 0.1 %
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 2.18 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -20 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] 125 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] 257 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] -40 °F
Защита работоспособности прибора при 10-90% диапазона измерений 10000000
Искробезопасный Нет
Исходная температура [°C] 25 °C
Количество в упаковке 14 шт
Название продукта Преобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.2 %
Погрешность монтажного положения при 180° ± диапазона измерений, (%) 0.35 %
Погрешность при эталонной температуре ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.5 %
Размер присоединения давления 1/2
Рекомендуемый момент затяжки [Н·м] 25 nm
Сертификация CE
Соединение давления примечания A
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] 1.5 %
Тип MBS 9300
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения M20
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality