Trycktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Produktinformation

Bruttovikt 0.065 Kilogram
Nettovikt 0.064 Kilogram
Volym 0.225 Liter
EAN 5702423278541

 

+ utgång Stift 2
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 3
Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard EN 60947-5-2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US UL Recognized
CE
Identisk produkt 063G1496
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP67
Kommentarer UTGÅNG 2: STIFT 4
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pin surface material Au
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Specification nyckel MBS 1350-341B-C1GB04-2
Sprängtryck [bar] 2500 bar
Sprängtryck [psig] 36250 psig
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Svarstid max. [ms] 1 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar A
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 22 mm
Tryckområde [bar] [Max] 250 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 3625 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ MBS 1350
UL evaluated Yes
Utgångssign. Voltage
Utgångssignal [V] [Max] 10.1 V
Utgångssignal [V] [Min] 0.1 V
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 750 bar
Överbelastningstryck, max. [psig] 10800 psig

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality