Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
063G1306 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Trycktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trycktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1306
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1350-3614-C1GB04-2