Pressostat, CKB

061Z2002

Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 143

Produktinformation

Bruttovikt 0.216 Kilogram
Nettovikt 0.18 Kilogram
Volym 0.52 Liter
EAN 5702424504670

 

Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. ansl. notering DIN plug not included
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE 0035
TÜV
Högre aktivt tryck [bar] 108 bar
Högre aktivt tryck [psi] 1566 psi
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 143 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Reset Manuell
Specification nyckel CKB-2UCLM2002
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ CKB

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality