Pressostat, CKB

061Z1016

Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 143

Produktinformation

Bruttovikt 0.21 Kilogram
Nettovikt 0.18 Kilogram
Volym 0.52 Liter
EAN 5715162473979

 

Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. ansl. notering DIN plug not included
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Högre aktivt tryck [bar] 106 bar
Högre aktivt tryck [psi] 1537 psi
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R744
Lägre aktivt tryck [bar] 96 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 1392 psi
Max. Arbetstryck [bar] 143 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Reset Auto
Specification nyckel CKB-2UCLA1016
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ CKB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality