Pressostat, CKB

061Z1001

Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 143

Produktinformation

Bruttovikt 0.207 Kilogram
Nettovikt 0.18 Kilogram
Volym 7.762 Liter
EAN 5702424504731

 

Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. ansl. notering DIN plug not included
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE 0035
TÜV
Högre aktivt tryck [bar] 40 bar
Högre aktivt tryck [psi] 580 psi
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R744
Lägre aktivt tryck [bar] 30 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 435 psi
Max. Arbetstryck [bar] 143 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Reset Auto
Specification nyckel CKB-2UCLA1001
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ CKB

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality