4-vägs reverserande ventilspole

061L7074

Matningsspänning [V] AC: 220 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54

Produktinformation

Bruttovikt 0.197 Kilogram
Nettovikt 0.183 Kilogram
Volym 0.285 Liter
EAN 5715162907429

 

Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Energiförbrukning [W] 50Hz 6 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 5 W
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
VDE
Isoleringsklass B
Kabel längd 118.11 in
Kabellängd [m] 3 m
Kapslingsgrad IP IP54
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktgrupp 4-way reversing valves
Produktnamn 4-vägs reverserande ventilspole
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Max] 2.94 nm
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Min] 2.45 nm
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 220 V
Typ STF
Typbeteckning STF-H01AJ2604A1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality