4-vägs reverserande ventilspole, STF-01AJ506B1

061L2093

Matningsspänning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54

Produktinformation

Bruttovikt 0.19 Kilogram
Nettovikt 0.13 Kilogram
Volym 1.119 Liter
EAN 5702428272674

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Effektförbrukning [W] 6 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
UKCA
VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Isoleringsklass B
Kabel längd 23.6 in
Kabellängd [m] 0.6 m
Kapslingsgrad IP IP54
Matningsspänning [V] AC 220 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktgrupp 4-way reversing valves
Produktnamn 4-vägs reverserande ventilspole
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Max] 1.96 nm
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Min] 1.47 nm
Typ STF
Typbeteckning STF-01AJ506B1
UK RoHS compliance Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality