Spole til 4-vejs ventiler, STF-01AB500A1

061L2092

Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.193 Kilogram
Nettovægt 0.192 Kilogram
Volume 1.182 Liter
EAN nr. 5702428272681

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Energiforbrug [W] 6 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
UKCA
VDE
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 23.6 in
Kabellængde [m] 0.6 m
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktnavn Spole til 4-vejs ventiler
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] 1.96 nm
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] 1.47 nm
Type STF
Typebetegnelse STF-01AB500A1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality