4-vägs reverserande ventilspole, STF-01AI040A1

061L2039

Matningsspänning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54

Produktinformation

Bruttovikt 0.11 Kilogram
Nettovikt 0.105 Kilogram
Volym 0.111 Liter
EAN 5702428272896

 

Antal per förpackningsformat 140 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Effektförbrukning [W] 7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
VDE
Isoleringsklass B
Kapslingsgrad IP IP54
Matningsspänning [V] AC 220 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktgrupp 4-way reversing valves
Produktnamn 4-vägs reverserande ventilspole
Spole Ja
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Max] 1.96 nm
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Min] 1.47 nm
Typ STF
Typbeteckning STF-01AI040A1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality