4-vägs reverserande ventil, STF-0208G3

061L1147

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 5/8, Utsläppsansl., storlek [tum]: 3/8, Konstruktionskonfig. Stil: C

Produktinformation

Bruttovikt 0.433 Kilogram
Nettovikt 0.4 Kilogram
Volym 1.783 Liter
EAN 5702428273923

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Evap./kond., ansl.storlek [mm] 16,03
Evap./kond., ansl.storlek [tum] 5/8
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
UKCA
VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] 7.18 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] 6.63 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] 10.11 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] 9.34 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] 8.81 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] 7.94 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] 12.43 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW] 11.2 kW
Kap. villkor 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Konstruktionskonfig. Stil C
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Max.läckage [cm³/min] 1500 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -4 °F
MinODP [bar] 3.43 bar
MinODP [psi] 50 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Processanslutning, material Koppar
Produktgrupp 4-way reversing valves
Produktnamn 4-vägs reverserande ventil
Spole Nej
Stöttålighet, standard JIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm] 16.03 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum] 5/8
Typ STF
Typbeteckning STF-0208G3
UK RoHS compliance Out of scope
Utsläppsansl., storlek [mm] 9.7 mm
Utsläppsansl., storlek [tum] 3/8
Utsläppsansl., typ Hona
Vibrationsstabilitet [m/s²] 19.6 m/s²
Vibrationstest, standard JIS C 60068-2-6
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality