Fläkthastighetsregulator, XGE-2C

061H3144

Fabriksinställning [bar]: 8, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 6, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 18, Typbeteckning: XGE-2C

Produktinformation

Bruttovikt 0.272 Kilogram
Nettovikt 0.262 Kilogram
Volym 0.735 Liter
EAN 5702428275545

 

Antal faser 1
Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 8 bar
Fabriksinställning [psig] 116 psig
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Hus STÄNGD
Ingående delar Kabelkontakt
Kapslingsgrad IP IP65
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 47 bar
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
Max. strömutgång/fas [A] 3 A
Min. hastighet, inställning [%] 35%@60Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
P-band max. [bar] 6 bar
P-band max. [psi] 87 psi
Produktgrupp Electronic controllers
Produktnamn Fläkthastighetsregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 18 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 8 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 1.8 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 0.8 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 261 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 116 psig
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 131 bar
Sprängtryck [psig] 1900 psig
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 200 V
Tryck ingång ansl. std. DIN 8906
Tryck ingång ansl. typ Flare
Tryck ingång Int./Exter. Invändig
Tryckansl. noteringar med Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum] 1/4
Typ XGE
Typbeteckning XGE-2C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality