Fläkthastighetsregulator, XGE-4C

061H3140

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 6, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 10, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 25, Typbeteckning: XGE-4C

Produktinformation

Bruttovikt 0.272 Kilogram
Nettovikt 0.215 Kilogram
Volym 0.742 Liter
EAN 5702428275583

 

Antal faser 1
Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 19 bar
Fabriksinställning [psig] 276 psig
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
CSA
UKCA
Hus STÄNGD
Identisk produkt 061H3103
061H3141
Ingående delar Kabelkontakt
Kapslingsgrad IP IP65
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 47 bar
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
Max. strömutgång/fas [A] 3 A
Min. hastighet, inställning [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
P-band max. [bar] 6 bar
P-band max. [psi] 87 psi
Produktgrupp Electronic controllers
Produktnamn Fläkthastighetsregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 25 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 10 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 2.5 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 1 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 363 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 145 psig
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 131 bar
Sprängtryck [psig] 1900 psig
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 200 V
Tryck ingång ansl. std. DIN 8906
Tryck ingång ansl. typ Flare
Tryck ingång Int./Exter. Invändig
Tryckansl. noteringar med Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum] 1/4
Typ XGE
Typbeteckning XGE-4C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality