Fläkthastighetsregulator, RGE

061H3045

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 6, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z1L4-7DS

Produktinformation

Bruto masa 0.422 Kilogram
Neto masa 0.36 Kilogram
Volume 0.958 Liter
EAN 5702428275712

 

Antal faser 1
Antal per förpackningsformat 27 antal
Antal plintar [st] 2 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 19 bar
Fabriksinställning [psig] 276 psig
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
Hus STÄNGD
Kapslingsgrad IP IP54
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Längd på kapillärrör [mm] 900 mm
Längd på kapillärrör [tum] 35.4 in
Max. Arbetstryck [bar] 47 bar
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
Max. strömutgång/fas [A] 2 A
Min. hastighet, inställning [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 200 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Opombe o tlačnem priključku with Schrader
P-band max. [bar] 6 bar
P-band max. [psi] 87 psi
Produktgrupp Electronic controllers
Produktnamn Fläkthastighetsregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 28 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 8 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 2.8 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 0.8 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 406 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 116 psig
Sprängtryck [bar] 131 bar
Sprängtryck [psig] 1900 psig
Tryck ingång ansl. std. DIN 8906
Tryck ingång ansl. typ Flare
Tryck ingång Int./Exter. Invändig
Tryckingång, ansl.storlek [tum] 1/4
Typ RGE
Typbeteckning RGE-Z1L4-7DS
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality