Fläkthastighetsregulator, RGE

061H3021

Fabriksinställning [bar]: 32, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16, Typbeteckning: RGE-Z1N6-7DS

Produktinformation

Bruttovikt 0.57 Kilogram
Nettovikt 0.5 Kilogram
Volym 1.31 Liter
EAN 5702428275767

 

Antal faser 1
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal plintar [st] 4 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 32 bar
Fabriksinställning [psig] 464 psig
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Hus STÄNGD
Kapslingsgrad IP IP54
Köldmedium R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Längd på kapillärrör [mm] 900 mm
Längd på kapillärrör [tum] 35.4 in
Max. Arbetstryck [bar] 47 bar
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
Max. strömutgång/fas [A] 4 A
Min. hastighet, inställning [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
P-band max. [bar] 8 bar
P-band max. [psi] 116 psi
Produktgrupp Electronic controllers
Produktnamn Fläkthastighetsregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 39 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 16 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 3.9 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 1.6 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 566 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 232 psig
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 131 bar
Sprängtryck [psig] 1900 psig
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 200 V
Tryck ingång ansl. std. DIN 8906
Tryck ingång ansl. typ Flare
Tryck ingång Int./Exter. Invändig
Tryckansl. noteringar med Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum] 1/4
Typ RGE
Typbeteckning RGE-Z1N6-7DS
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality