Fläkthastighetsregulator, RGE

061H3009

Fabriksinställning [bar]: 19, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Typbeteckning: RGE-Z1Q4-7DS

Produktinformation

Bruttovikt 0.666 Kilogram
Nettovikt 0.58 Kilogram
Volym 1.648 Liter
EAN 5702428275781

 

Antal faser 1
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal plintar [st] 4 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 19 bar
Fabriksinställning [psig] 276 psig
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
Hus STÄNGD
Kapslingsgrad IP IP54
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Längd på kapillärrör [mm] 900 mm
Längd på kapillärrör [tum] 35.4 in
Max. Arbetstryck [bar] 47 bar
Max. Arbetstryck [psig] 681 psig
Max. strömutgång/fas [A] 8 A
Min. hastighet, inställning [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
P-band max. [bar] 4 bar
P-band max. [psi] 58 psi
Produktgrupp Electronic controllers
Produktnamn Fläkthastighetsregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 28 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 8 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 2.8 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 0.8 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 406 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 116 psig
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 131 bar
Sprängtryck [psig] 1900 psig
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 200 V
Tryck ingång ansl. std. DIN 8906
Tryck ingång ansl. typ Flare
Tryck ingång Int./Exter. Invändig
Tryckansl. noteringar med Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum] 1/4
Typ RGE
Typbeteckning RGE-Z1Q4-7DS
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality