Patronas spiediena slēdzis, ACB, 40 bar, 30 bar

061F6375

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 40, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 30, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Lāpstas savienotāji, Korpusa kategorija, IP: IP40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.025 Kilogram
Volume 0.065 Liter
EAN nr. 5702428511988

 

Antal pr. pakkeformat 300 stk.
Bristetryk [bar] 200 bar
Bristetryk [psig] 2900 psig
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Spadestik
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Godkendelse C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus ALMINDELIG
Højere aktivt tryk [bar] 40 bar
Højere aktivt tryk [psi] 580 psi
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPST(NC)
Kontaktklasse DC=0.05 A, 12 - 24 V
Kølemidler R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lavere aktiv. tryk [bar] 30 bar
Lavere aktiv. tryk [psi] 435 psi
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -70 °F
Montering Vertical +/- 45º
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -20 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Patronpressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reset Auto
SCIP-dossier produktnavn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Specif. nøgle ACB-4UB61
Tryk område, kategori Højt tryk
Tryktilslutn. note Cu rør (spids=3 mm)
Tryktilslutn. str. 1/4 in
Tryktilslutn. type Lodning, ODm
Tryktilslutningsstørrelse [mm] 6.35 mm
Type ACB
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality