Pressostat, MBC 5100
061B100066
Reglerområde Pe: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 150.0
Reglerområde Pe: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 150.0
Bruttovikt | 0.298 Kilogram |
Nettovikt | 0.25 Kilogram |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702423218608 |
Bruttovikt | 0.298 Kilogram |
Nettovikt | 0.25 Kilogram |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702423218608 |
Antal per förpackningsformat | 32 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. temperaturområde [bar] | 2.5 bar |
Diff. vid min. temperaturområde [bar] | 1 bar |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] | 150 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 2175 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 150 bar |
Max. testtryck [psig] | 2176 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | 14 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 20 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 5 bar |
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 2 MPa |
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0.5 MPa |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Servicerbar | Nej |
Specification nyckel | 3231-1CB04 |
Sprängtryck [bar] | 300 bar |
Tryck givarelement | Membran |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 32 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. temperaturområde [bar] | 2.5 bar |
Diff. vid min. temperaturområde [bar] | 1 bar |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] | 150 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 2175 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 150 bar |
Max. testtryck [psig] | 2176 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | 14 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 20 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 5 bar |
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 2 MPa |
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0.5 MPa |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Servicerbar | Nej |
Specification nyckel | 3231-1CB04 |
Sprängtryck [bar] | 300 bar |
Tryck givarelement | Membran |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |