Pressostat, MBC 5100

061B008266

Reglerområde Pe: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 10 x 1, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.288 Kilogram
Nettovikt 0.238 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN 5702428366397

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
China RoHS compliance Yes
Diff. vid max. temperaturområde [bar] 0.45 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] 0.3 bar
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [bar] 2.5 bar
Fabriksinställning [MPa] 0.25 MPa
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk. SPDT
Larmsignal Fallande
Max. Arbetstryck [bar] 15 bar
Max. Arbetstryck [psig] 220 psig
Max. testtryck [bar] Pe 15 bar
Max. testtryck [psig] 218 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 4 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 0.4 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] -0.02 MPa
Reset Auto
SCIP ID nr c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Servicerbar Nej
Specification nyckel 1211-3DA05
Sprängtryck [bar] 30 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 10 x 1
Tryckansl. noteringar Med fläns
Tryckansl. std ISO 261
Tryckansl. typ M
Typ MBC 5100