Pressostat, MBC 5100

061B005466

Reglerområde Pe: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.304 Kilogram
Nettovikt 0.254 Kilogram
Volume 0.636 Liter
EAN 5702423186839

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
China RoHS compliance Yes
Diff. vid max. temperaturområde [bar] 0.45 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] 0.3 bar
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. notering Guld
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 15 bar
Max. Arbetstryck [psig] 220 psig
Max. testtryck [bar] Pe 15 bar
Max. testtryck [psig] 218 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 4 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 0.4 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] -0.02 MPa
Reset Auto
SCIP ID nr c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Servicerbar Nej
Specification nyckel 1211-3DB04
Sprängtryck [bar] 30 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar Med fläns
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ MBC 5100