Termostat, KP81
060L203066
Temperaturområde [°C]: 80 - 149, Reset: Manuell max., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3048, Kapslingsgrad IP: IP30
Temperaturområde [°C]: 80 - 149, Reset: Manuell max., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3048, Kapslingsgrad IP: IP30
Bruttovikt | 0.488 Kilogram |
Nettovikt | 0.424 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428016810 |
Bruttovikt | 0.488 Kilogram |
Nettovikt | 0.424 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428016810 |
Antal per förpackningsformat | 32 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] | 9 K |
Diff. vid max. område [°C] | 9 °C |
Diff. vid max. område [°F] | 16 °F |
Diff. vid min. område [K] | 9 K |
Diff. vid min. område [°C] | 9 °C |
Diff. vid min. område [°F] | 16 °F |
Differens typ | Fast |
El. ansl. strl. | NPSM 1/2 - 14 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Svivelkabelanslutning |
Elektrisk anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 3 3/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 85 mm |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Skruvar |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 120 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistiv, enfas Styrbelastning: 120/240 V ac 3 A Styrbelastning: 240 V dc 12 W(0,05 A) |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 3048 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 200 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 392 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Manuell max. |
SCIP ID nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 149 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 80 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 300 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 175 °F |
Typ | KP81 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer |
E31024 MH27572 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 32 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] | 9 K |
Diff. vid max. område [°C] | 9 °C |
Diff. vid max. område [°F] | 16 °F |
Diff. vid min. område [K] | 9 K |
Diff. vid min. område [°C] | 9 °C |
Diff. vid min. område [°F] | 16 °F |
Differens typ | Fast |
El. ansl. strl. | NPSM 1/2 - 14 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Svivelkabelanslutning |
Elektrisk anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 3 3/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 85 mm |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Skruvar |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 120 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistiv, enfas Styrbelastning: 120/240 V ac 3 A Styrbelastning: 240 V dc 12 W(0,05 A) |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 3048 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 200 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 392 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Manuell max. |
SCIP ID nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 149 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 80 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 300 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 175 °F |
Typ | KP81 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer |
E31024 MH27572 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |