Termostat, KP98
060L202466
Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 1016, Kapslingsgrad IP: IP30
Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 1016, Kapslingsgrad IP: IP30
Bruttovikt | 0.68 Kilogram |
Nettovikt | 0.62 Kilogram |
Volume | 2.055 Liter |
EAN | 5702428016797 |
Bruttovikt | 0.68 Kilogram |
Nettovikt | 0.62 Kilogram |
Volume | 2.055 Liter |
EAN | 5702428016797 |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] | 14 K |
Diff. vid max. område [°C] | 14 °C |
Diff. vid max. område [°F] | 25 °F |
Diff. vid min. område [K] | 14 K |
Diff. vid min. område [°C] | 14 °C |
Diff. vid min. område [°F] | 25 °F |
Differens typ | Fast |
El. ansl. strl. | NPSM 1/2 - 14 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Svivelkabelanslutning |
Elektrisk anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 4 1/2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 115 mm |
Godkännande |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 40 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistiv, enfas Styrbelastning: 120/240 V ac 3 A Styrbelastning: 240 V dc 12 W(0,05 A) |
Kontaktfunk. | 2 SPST(NC) |
Längd på kapillärrör [mm] | 1016 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 150 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 302 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset höger | Manuell max. |
Reset vänster | Manuell max. |
SCIP ID nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temp. område höger sida [°C] [Max] | 180 °C |
Temp. område höger sida [°C] [Min] | 100 °C |
Temp. område höger sida [°F] [Max] | 350 °F |
Temp. område höger sida [°F] [Min] | 210 °F |
Temp. område vänster sida [°C] [Max] | 120 °C |
Temp. område vänster sida [°C] [Min] | 60 °C |
Temp. område vänster sida [°F] [Max] | 250 °F |
Temp. område vänster sida [°F] [Min] | 140 °F |
Typ | KP98 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
Utrustning | Höger sida kap.rör 80 tum |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] | 14 K |
Diff. vid max. område [°C] | 14 °C |
Diff. vid max. område [°F] | 25 °F |
Diff. vid min. område [K] | 14 K |
Diff. vid min. område [°C] | 14 °C |
Diff. vid min. område [°F] | 25 °F |
Differens typ | Fast |
El. ansl. strl. | NPSM 1/2 - 14 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Svivelkabelanslutning |
Elektrisk anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 4 1/2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 115 mm |
Godkännande |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 40 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A resistiv, enfas 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A resistiv, enfas Styrbelastning: 120/240 V ac 3 A Styrbelastning: 240 V dc 12 W(0,05 A) |
Kontaktfunk. | 2 SPST(NC) |
Längd på kapillärrör [mm] | 1016 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 150 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 302 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset höger | Manuell max. |
Reset vänster | Manuell max. |
SCIP ID nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temp. område höger sida [°C] [Max] | 180 °C |
Temp. område höger sida [°C] [Min] | 100 °C |
Temp. område höger sida [°F] [Max] | 350 °F |
Temp. område höger sida [°F] [Min] | 210 °F |
Temp. område vänster sida [°C] [Max] | 120 °C |
Temp. område vänster sida [°C] [Min] | 60 °C |
Temp. område vänster sida [°F] [Max] | 250 °F |
Temp. område vänster sida [°F] [Min] | 140 °F |
Typ | KP98 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
Utrustning | Höger sida kap.rör 80 tum |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |