Termostat, KP73

060L201766

Temperaturområde [°C]: -26 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Dubbelkontakt, fjärrgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2030, Kapslingsgrad IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.482 Kilogram
Nettovikt 0.412 Kilogram
Volume 1.268 Liter
EAN 5702428014816

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
China RoHS compliance Yes
Diff. vid max. område [K] [Max] 18 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 3.5 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 3.2 K
Diff. vid max. område [°C] [Max] 18 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 3.2 °C
Diff. vid max. område [°F] [Max] 32 °F
Diff. vid max. område [°F] [Min] 6 °F
Diff. vid min. område [K] [Max] 20 K
Diff. vid min. område [°C] [Max] 20 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 3.5 °C
Diff. vid min. område [°F] [Max] 36 °F
Diff. vid min. område [°F] [Min] 6 °F
Differens typ Justerbar
El. ansl. strl. NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Svivelkabelanslutning
Elektrisk anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 13/32 x 3 3/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 10 x 85 mm
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Skruvar
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 80 in
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA
16 A resistiv, enfas
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
8 A resistiv, enfas
Styrbelastning: 120/240 V ac 3 A
Styrbelastning: 240 V dc 12 W(0,05 A)
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 2030 mm
Max. givartemperatur [°C] 80 °C
Max. givartemperatur [°F] 176 °F
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Termostat
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -26 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 60 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -15 °F
Typ KP73
Typ av givare Dubbelkontakt, fjärrgivare
UK RoHS compliance Yes
UL godk. fil nummer E31024
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality