Termostat, KP75

060L121266

Temperaturområde [°C]: 0 - 40, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.428 Kilogram
Nettovikt 0.364 Kilogram
Volume 1.327 Liter
EAN 5702423159659

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
China RoHS compliance Yes
Diff. vid max. område [K] 3 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 4 K
Diff. vid max. område [°C] 3 °C
Diff. vid min. område [K] [Max] 10 K
Diff. vid min. område [°C] [Max] 10 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 4 °C
Differens typ Justerbar
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 1 x 3 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 25 x 78 mm
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Skruvar
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. givartemperatur [°C] 80 °C
Max. givartemperatur [°F] 176 °F
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Termostat
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 40 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 0 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 104 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 32 °F
Typ KP75
Typ av givare Rumsgivare
UK RoHS compliance Yes
UL godk. fil nummer E31024
MH27572
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality