Termostat, KP81

060L118366

Temperaturområde [°C]: 80 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.46 Kilogram
Nettovikt 0.396 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423148776

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
China RoHS compliance Yes
Diff. vid max. område [K] [Max] 23 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 6 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 7 K
Diff. vid max. område [°C] [Max] 23 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 7 °C
Diff. vid min. område [K] [Max] 20 K
Diff. vid min. område [°C] [Max] 20 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 6 °C
Differens typ Justerbar
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 3 3/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 85 mm
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 118 1/8 in
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Max. givartemperatur [°C] 200 °C
Max. givartemperatur [°F] 392 °F
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Termostat
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 80 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 176 °F
Typ KP81
Typ av givare Fjärrbulbgivare
UK RoHS compliance Yes
UL godk. fil nummer E31024
MH27572
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality