Termostat, KP73
060L116066
Reset: Manuell min., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Dubbelkontakt, fjärrgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP30
Reset: Manuell min., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Dubbelkontakt, fjärrgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP30
Bruttovikt | 0.616 Kilogram |
Nettovikt | 0.552 Kilogram |
Volume | 1.87 Liter |
EAN | 5702428016544 |
Bruttovikt | 0.616 Kilogram |
Nettovikt | 0.552 Kilogram |
Volume | 1.87 Liter |
EAN | 5702428016544 |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens (FS) [K] | 4 K |
Differens typ | Fast (maxvärde) |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fabr.inställnng typ | Dedicerad |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Industripack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 13/32 x 3 3/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 10 x 85 mm |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
Skruvar Väggfäste |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 196 7/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Larmsignal | Fallande |
Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 80 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 176 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Manuell min. |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Typ | KP73 |
Typ av givare | Dubbelkontakt, fjärrgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens (FS) [K] | 4 K |
Differens typ | Fast (maxvärde) |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fabr.inställnng typ | Dedicerad |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Industripack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 13/32 x 3 3/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 10 x 85 mm |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
Skruvar Väggfäste |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 196 7/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Larmsignal | Fallande |
Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 80 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 176 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Manuell min. |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Typ | KP73 |
Typ av givare | Dubbelkontakt, fjärrgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |