Termostat, KP75
060L112066
Temperaturområde [°C]: 0 - 35, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrkanalgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Temperaturområde [°C]: 0 - 35, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrkanalgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30
Bruttovikt | 0.506 Kilogram |
Nettovikt | 0.462 Kilogram |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428016469 |
Bruttovikt | 0.506 Kilogram |
Nettovikt | 0.462 Kilogram |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428016469 |
Antal per förpackningsformat | 14 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] [Max] | 12 K |
Diff. vid max. område [K] [Min] | 3.5 K |
Diff. vid max. område [K] [Min] | 2.5 K |
Diff. vid max. område [°C] [Max] | 12 °C |
Diff. vid max. område [°C] [Min] | 2.5 °C |
Diff. vid min. område [K] [Max] | 16 K |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 16 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 3.5 °C |
Differens typ | Justerbar |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1 x 3 5/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 25 x 125 mm |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 110 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 230 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 95 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
Typ | KP75 |
Typ av givare | Fjärrkanalgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer |
E31024 MH27572 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 14 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] [Max] | 12 K |
Diff. vid max. område [K] [Min] | 3.5 K |
Diff. vid max. område [K] [Min] | 2.5 K |
Diff. vid max. område [°C] [Max] | 12 °C |
Diff. vid max. område [°C] [Min] | 2.5 °C |
Diff. vid min. område [K] [Max] | 16 K |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 16 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 3.5 °C |
Differens typ | Justerbar |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1 x 3 5/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 25 x 125 mm |
Godkännande |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 110 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 230 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 95 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
Typ | KP75 |
Typ av givare | Fjärrkanalgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer |
E31024 MH27572 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |