Termostat, KP71

060L111366

Temperaturområde [°C]: -5 - 20, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.44 Kilogram
Nettovikt 0.368 Kilogram
Volume 1.303 Liter
EAN 5702428014854

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
China RoHS compliance Yes
Diff. vid max. område [K] [Max] 9 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 3 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 2.2 K
Diff. vid max. område [°C] [Max] 9 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 2.2 °C
Diff. vid min. område [K] [Max] 10 K
Diff. vid min. område [°C] [Max] 10 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 3 °C
Differens typ Justerbar
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 4 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 115 mm
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 78 3/4 in
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 80 °C
Max. givartemperatur [°F] 176 °F
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Termostat
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 20 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -5 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 68 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 23 °F
Typ KP71
Typ av givare Fjärrbulbgivare
UK RoHS compliance Yes
UL godk. fil nummer E31024