Termostat, KP61

060L110166

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.534 Kilogram
Nettovikt 0.47 Kilogram
Volym 1.468 Liter
EAN 5702428516884

 

Antal per förpackningsformat 14 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. vid max. område [K] [Max] 7 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 5.5 K
Diff. vid max. område [K] [Min] 1.5 K
Diff. vid max. område [°C] [Max] 7 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 1.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max] 23 K
Diff. vid min. område [°C] [Max] 23 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 5.5 °C
Differens typ Justerbar
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyllning typ Ånga
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 1/10 x 19 5/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 2.5 x 500 mm
Godkännande BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 196 7/8 in
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Max. givartemperatur [°C] 120 °C
Max. givartemperatur [°F] 248 °F
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Servicerbar Nej
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 59 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Typ KP61
Typ av givare Kapillär rörsgivare
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024