Termostat, UT 72

060H1706

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP20

Produktinformation

Bruttovikt 0.226 Kilogram
Nettovikt 0.135 Kilogram
Volym 1.084 Liter
EAN 5702428567138

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens (FS) [K] 3 K
Elektrisk anslutning Klämmor plintskruvar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 15/64 x 5 19/64 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 6 x 150 mm
Godkännande CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kap. rör - material Rostfritt stål
Kapslingsgrad IP IP20
Kontakt belastning AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 80 °C
Max. givartemperatur [°F] 176 °F
Monteringsmetod Vägg
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 130 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -22 °F
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP-dokumentproduktnamn UT Thermostat
Servicerbar Nej
Temperaturområde [°C] [Max] 30 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 85 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Typ UT 72