Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
060G6104 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Trycktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trycktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6104
E-nummer: 3858541,
RSK: 6007855
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 1700-1811-A1AB08-0