Trycktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G6103

E-nummer: 3858537,  RSK: 6007854

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1700-2411-A1AB04-0

Produktinformation

Peso bruto 0.174 Kilogram
Peso neto 0.153 Kilogram
Volumen 0.408 Liter
EAN 5702423295371

 

+försörjning Stift 1
- común Pin 2
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 9
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fr.membran Nej
Godkännande CE
C UL US UL Recognized
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423295371
Intrínsecamente seguro No
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Presión Macho/Hembra Macho
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Rango de presión [psi] [máx.] 362.5 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Señal salida Current
Specification nyckel MBS 1700-2411-A1AB04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamaño conexión Presión 1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryckansl. std EN 837
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 25 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 1700
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 150 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality